Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Magnetventil, EV220S, Funksjon: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: CE; c UL us; WRAS, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm påklipsing S
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]40.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 1/2 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]20.800 gal/min
DeleprogramnavnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatEnkeltpakke
Est. tid til å åpne, vann [ms]4000 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]6000 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNO
GodkjenningCEWRASc UL us
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]18.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220S
SCIP dossier nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier produktnavnEV220S
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelEV220S 40B G 112E NO000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220S 40
UL markYes
UtløserS
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.123 Kilogram
Nettovekt2.713 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm