Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Kjølelagerrom-regulator, AK-RC111

080Z3220

Funksjon: Styring av kalde rom, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kompressorer maks.1 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeKondensasjonsenhet
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonStyring av kalde rom
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
KommunikasjonstypeRS485 Modbus
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnKjølelagerrom-regulator
ProdukttypeAK-RC111
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]7.0 VA
StyreenhetstypeOptyma Control. 1-fas (2HP)
UtstyrInkl. 2 sensorer
Ventilutgangstype(TXV)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.706 Kilogram
Nettovekt1.31 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078