Danfoss logo
 AK-RC 305W-SD, 080Z5003

AK-RC 305W-SD, Kjølelagerrom-regulator

080Z5003

Funksjon: Styring av kalde rom, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeKondensasjonsenhet
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - alternativYes
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonStyring av kalde rom
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCERoHS
Kapslingsgrad IPIP65
KommunikasjonstypeRS485 Modbus
Material DescriptionAK-RC 305W-SD
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnKjølelagerrom-regulator
ProdukttypeAK-RC 305W-SD
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]6.3 VA
StyreenhetstypeOptyma Control. 1-fas (2HP)
Ventilutgangstype(TXV)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.342 Kilogram
Nettovekt1.024 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444221