Danfoss logo
 AK-RC 205C, 080Z5002

AK-RC 205C, Kjølelagerrom-regulator

080Z5002

Funksjon: Styring av kalde rom, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeKondensasjonsenhet
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - alternativYes
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50 Hz50/60 Hz
FunksjonStyring av kalde rom
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCERoHS
Kapslingsgrad IPIP65
KommunikasjonstypeRS485 Modbus
Material DescriptionAK-RC 205C
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnKjølelagerrom-regulator
ProdukttypeAK-RC 205C
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]6.3 VA
StyreenhetstypeOptyma Control. 1-fas (2HP)
Ventilutgangstype(TXV)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.65 Kilogram
Nettovekt1.342 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444214