Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ trådløs romtermostat gir deg friheten til å plassere termostaten uten begrensninger med ledninger i veggen. Fade-away-funksjonen, sammen med det minimalistiske designet på bare 16 mm dybde, gir den eleganse og gjør at den glir inn i omgivelsene. Icon2™ RT er Zigbee 3.0-sertifisert og kan integreres med kompatible smarthjem-løsninger.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V kablet romtermostat har et minimalistisk design som gjør at den falmer bort og glir inn i omgivelsene når displayet ikke er aktivt. Termostatene bruker strømnettkommunikasjon, noe som gjør installasjonen svært enkel. Icon2™ 24 V kablet romtermostat er kompatibel med både Icon™ 24 V hovedkontroller og Icon2™ hovedkontroller. Vær oppmerksom på at FW-oppdateringsfunksjonen kun er tilgjengelig i kombinasjon med Icon2™ hovedkontroller.