Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ trådløs romtermostat gir deg friheten til å plassere termostaten uten begrensninger med ledninger i veggen. Fade-away-funksjonen, sammen med det minimalistiske designet på bare 16 mm dybde, gir den eleganse og gjør at den glir inn i omgivelsene. Icon2™ RT er Zigbee 3.0-sertifisert og kan integreres med kompatible smarthjem-løsninger.
Features and benefits
- Berøringsgrensesnitt
- Infrarød gulvsensor (kun på IR-versjon)
- UV-bestandig plast for å redusere gulning
- Temperaturbegrensning (mellom 4 °C og 35 °C)
- Mulighet for å velge bort kjøling for spesifikke rom
- Kombinert styring av doble varmeavledere (f.eks. radiator og gulvvarme i samme rom)
- rH-måling