Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V kablet romtermostat har et minimalistisk design som gjør at den falmer bort og glir inn i omgivelsene når displayet ikke er aktivt. Termostatene bruker strømnettkommunikasjon, noe som gjør installasjonen svært enkel. Icon2™ 24 V kablet romtermostat er kompatibel med både Icon™ 24 V hovedkontroller og Icon2™ hovedkontroller. Vær oppmerksom på at FW-oppdateringsfunksjonen kun er tilgjengelig i kombinasjon med Icon2™ hovedkontroller.
Features and benefits
- Pekeskjerm
- Gulvføler (som tilbehør)
- UV-motstandsdyktig, plasten gulner ikke
- Temperaturbegrensning (4 °C til 35 °C)
- Mulighet for å slå av kjøling i et bestemt rom
- Mulighet for å styre både radiatorer og gulvvarme i samme rom