230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 Room Thermostats are designed for precise room temperature control in water-based floor heating systems. By maintaining the temperature according to the user’s preference, they ensure optimal thermal comfort while delivering significant energy savings. Available in dial, display, and programmable display versions, these thermostats combine ease of use with advanced control features to protect floors, prevent frost damage, and enhance heating efficiency.

Danfoss Icon™ DialRomtermostater, 230 V
Danfoss Icon™ er en serie romtermostater for inn-felt eller utenpåliggende montering til applikasjo-ner med vannbåren gulvvarme.
Danfoss Icon™ Dial drives via strømnettet, og kan brukes som frittstående termostat eller i kombina-sjon med Tilkoblingsenhet.
Termostaten bruker en reléutgang, og kan styre opptil 5 termiske aktuatorer.
Brukeren kan stille inn ønsket romtemperatur fra 5 til 30 grader med rattet.
Hjulet kan fjernes, slik at man kan bruke pinner til å begrense innstillingsområdet.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Danfoss Icon™ romtermostat med display, 230 V
Danfoss Icon™ er en serie med innfelte og utenpåliggende romtermostater for vannbasert gulvvarme.
Danfoss Icon™ Display er strømdrevet fra nett og kan brukes som en frittstående termostat eller i kombinasjon med koblingssentre.
Termostaten bruker en triac-utgang og kan styre opptil 5 termiske aktuatorer.
Brukeren kan stille inn ønsket romtemperatur via berøringsgrensesnittet og lese av den målte romtemperaturen.
Termostaten bruker et «berøringsskjerm» med et gjennomskinnelig display. Displayet er «AV» i normal drift.