Danfoss logo
Danfoss Icon™ romtermostat med display, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ romtermostat med display, 230 V

Danfoss Icon™ er en serie med innfelte og utenpåliggende romtermostater for vannbasert gulvvarme.
Danfoss Icon™ Display er strømdrevet fra nett og kan brukes som en frittstående termostat eller i kombinasjon med koblingssentre.
Termostaten bruker en triac-utgang og kan styre opptil 5 termiske aktuatorer.
Brukeren kan stille inn ønsket romtemperatur via berøringsgrensesnittet og lese av den målte romtemperaturen.
Termostaten bruker et «berøringsskjerm» med et gjennomskinnelig display. Displayet er «AV» i normal drift.

Features and benefits

  • Nøyaktig PWM-kontroll
  • Innveggsversjon kompatibel med veggrammer fra tredjepart
  • Skinn gjennom skjermen
  • Rekkeviddebegrensning via brukermeny
  • Nøytral design og enkelt brukergrensesnitt
  • Innstilling for frostbeskyttelse
  • Kan brukes med 230 V NC- eller NO-aktuatorer
  • Termostaten kan optimaliseres for forskjellige varmekilder via servicemenyen
  • Ventiltreningsfunksjon
  • Svært høy UV-motstand