Danfoss logo
Danfoss Icon™ DialRomtermostater, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ DialRomtermostater, 230 V

Danfoss Icon™ er en serie romtermostater for inn-felt eller utenpåliggende montering til applikasjo-ner med vannbåren gulvvarme.
Danfoss Icon™ Dial drives via strømnettet, og kan brukes som frittstående termostat eller i kombina-sjon med Tilkoblingsenhet.
Termostaten bruker en reléutgang, og kan styre opptil 5 termiske aktuatorer.
Brukeren kan stille inn ønsket romtemperatur fra 5 til 30 grader med rattet.
Hjulet kan fjernes, slik at man kan bruke pinner til å begrense innstillingsområdet.

Features and benefits

  • PÅ/AV-styring;
  • Innfelt utgave er kompatibel med en lang rekke veggrammer fra andre leverandører;
  • Begrensning av innstillingsområde med pinner;
  • Nøytral design og enkelt brukergrensesnitt;
  • Frostbeskyttelsesinnstilling;
  • Kan brukes med 230 V NC- eller NO-aktuatorer;
  • Inkludert temperaturakselerator;
  • Svært høy UV-bestandighet.