Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Væskenivåbryter, AKS 38, Buttsveis

148H3204

Koblingstype: Buttsveis, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 28

Anbefalt utskifting: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3204

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingsstandardDIN 43650
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCMIMEACLLC CDC TYSK
Kapslingsgrad IPIP65
KategoriI
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Material DescriptionAKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN2
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFlottørbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnVæskenivåbryter
ProdukttilbehørLiq. level switch accessories
ProdukttypeAKS 38
ServicebarLiq. level switch spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.885 Kilogram
Nettovekt8 Kilogram
Volume24.43 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428242219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm