Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Programmējams regulators, 15 releji, MCX15B

080G0042

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]10 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApstiprinājumsCEGOST RUL
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]18 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]15 gab.
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Identisks produkts080G0132
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 15 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX15B
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Savienojuma komplekta koda nr.080G0181
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]12.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipa apzīmējumsMCX15B4500740
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.97 Kilogram
Neto svars0.795 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756