Programmējams regulators, 20 releji, MCX20B2
080G0330
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230, Saziņas veids: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
080G0330
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 16 gab. |
| Analogās izejas (AO) [pc] | 6 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | UL atzītsCEEACUA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 22 gab. |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 20 gab. |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programmable controllers |
| Identisks produkts | 080G0331 |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Programmējams regulators, 20 releji |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami regulatori |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP40 |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, S |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | MCX20B2 |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Reāllaika pulkstenis | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma komplekta koda nr. | 080G0182 |
| Savienojuma komplekts iekļauts | Jā |
| Saziņas veids | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| SCIP dokumentācija nr. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MCX20B2 |
| Strāvas patēriņš [W] | 15.0 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Tipa apzīmējums | MCX20B2 |
| UL novērtējums | Yes |
| Zummers | NĒ |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.076 Kilogram |
| Neto svars | 0.69 Kilogram |
| Volume | 4.945 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |