Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Programmējams regulators, 20 releji, MCX20B2

080G0332

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230, Saziņas veids: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]16 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL atzītsCEEACUA
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]20 gab.
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable controllers
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 20 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX20B2
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G0182
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veids2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP dokumentācija nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMCX20B2
Strāvas patēriņš [W]15.0 W
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tipa apzīmējumsMCX20B2
UL novērtējumsYes
ZummersNĒ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.079 Kilogram
Neto svars0.675 Kilogram
Volume4.945 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162496312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm