Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Programmējams regulators, 20 releji, MCX20B2

080G0329

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230, Saziņas veids: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]16 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
Apkalpojams
ApstiprinājumsUL atzītsCEEACUA
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]20 gab.
Displeja tipsNO
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable controllers
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 20 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, 2RS485, I
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX20B2
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reāllaika pulkstenis
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G0182
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veids2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP dokumentācija nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMCX20B2
Strāvas patēriņš [W]15.0 W
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tipa apzīmējumsMCX20B2
UL novērtējumsYes
Zummers

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.764 Kilogram
Neto svars0.63 Kilogram
Volume4.501 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162508527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm