Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, NPT

148H3207

Sujungimo tipas: NPT, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28

Rekomenduojamas pakeitimas: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3207

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasDIN 43650
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
KategorijaI
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionAKS 38 Float switch, FPT NPT DN20
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCMIMEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPlūdinis jungiklis
Produkto pavadinimasSkysčio lygio jungiklis
Produkto priedaiLiq. level switch accessories
Produkto tipasAKS 38
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė12
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo tipasNPT
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiLiq. level switch spare parts
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.965 Kilogram
Grynasis svoris10.038 Kilogram
Tūris25.069 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm