Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Skysčio lygio jungiklis, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Bluetooth“ signalo siekis (~) [m]3 m
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR410AR717
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasEN 61076-2-101
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
Energijos suvartojimas [W]2.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HMI dizainas„Danfoss LSS“ programa
Išėjimo relės nuolatinės srovės įtampa [V]30 V
Išėjimo relės srovė [mA]200 mA
Išėjimo relės tipasKieta būsena
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.3
KategorijaArt. 4, par. 3
KonstrukcijaNC/NO relės konfigūracija
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2031 psig
Material DescriptionLLS 4000U NPT 3/4 in.
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSkysčio lygio jungiklis
Produkto pavadinimasSkysčio lygio jungiklis
Produkto priedaiLiq. level switch accessories
Produkto tipasLLS 4000U
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ryšio tipasBluetooth
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]99 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]4 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLS 4000
SCIP dokumentacijos Nr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Skysčių grupė12
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasNPT
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tinkamas naudotiLiq. level switch spare parts
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.38 Kilogram
Grynasis svoris0.343 Kilogram
Tūris0.521 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428681285
Proposition 65No significant risk