Skysčio lygio jungiklis, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6004
Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140
084H6004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Bluetooth“ signalo siekis (~) [m] | 3 m |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R404AR410AR717 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | EN 61076-2-101 |
| Elektros jungtis | M12 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Energijos suvartojimas [W] | 2.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| HMI dizainas | „Danfoss LSS“ programa |
| Išėjimo relės nuolatinės srovės įtampa [V] | 30 V |
| Išėjimo relės srovė [mA] | 200 mA |
| Išėjimo relės tipas | Kieta būsena |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Konstrukcija | NC relė (užrakinta) |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 85 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2031 psig |
| Material Description | LLS 4000U NPT 3/4 in. SIL |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Skysčio lygio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | Skysčio lygio jungiklis |
| Produkto priedai | Liq. level switch accessories |
| Produkto tipas | LLS 4000U |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ryšio tipas | Bluetooth |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 99 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 4 % RH |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | LLS 4000 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Skysčių grupė | 12 |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 |
| Sujungimo dydis [mm] | 25 mm |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tinkamas naudoti | Liq. level switch spare parts |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Išorinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.379 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.343 Kilogram |
| Tūris | 0.484 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681292 |
| Proposition 65 | No significant risk |