Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, Lizdinis virinimas

148H3205

Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28

Rekomenduojamas pakeitimas: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3205

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasDIN 43650
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaI
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN20
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCMIMEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPlūdinis jungiklis
Produkto pavadinimasSkysčio lygio jungiklis
Produkto priedaiLiq. level switch accessories
Produkto tipasAKS 38
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė12
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiLiq. level switch spare parts

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.318 Kilogram
Grynasis svoris10.896 Kilogram
Tūris26.391 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428242202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm