ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
ASV 밸브는 차압 자동 발란싱 밸브입니다. 이 밸브는 댄포스 프리세팅 라디에이터 감온식 밸브와 함께 댄 포스 2관식 솔루션의 일부이며 주거용 2관식 난방 시스템에서 최적의 순환수 균형을 만드는데 매우 적 합합니다.
난방 시스템의 주요 과제 중 하나는 순환수 발란싱의 부족으로써 이는 난방 시스템에서 차압이 계속 예측 할 수 없게 변하기 때문입니다. 그 결과 실내 안락 지 수가 낮고 소음이 크며 에너지 요금이 많이 나온다는 거주자 불만이 제기될 수 있습니다.
이러한 불만을 해소하고자 더 큰 용량의 펌프를 설 치하여 물의 순환 기능(특히 난방 부족 시)을 개선 하고자 하는 경우도 있습니다. 단, 이 방법은 시스템 의 압력 차압 및 에너지 소비에 더 큰 영향을 미칠 수 도 있습니다. 게다가, 차압이 클수록 시스템 소음, 특 히 라디에이터 밸브의 소음이 더욱 커지는 문제도 있 습니다.
ASV 차압 자동 발란싱 밸브는 각 입상관의 유량을 정 확히 하고 제어 밸브의 차압을 최적화합니다. 바로 이 것이 DIN 18380이 부분 부하에 대한 차압 제어가 필 요한 이유입니다. ASV는 자동으로 최대 부하 및 부분 부하에서 순환수 발란스를 최적의 상태로 유지합니 다. 이 발란스는 일정하게 유지됩니다.
ASV 밸브는 유량이 가변적인 냉각 시스템(팬 코일, 칠드 빔 등)에 사용할 수 있으며 순환수 자동 발란 스를 보장합니다(자세한 내용은 일반 ASV 데이터시 트 참조).
ASV-PV DN 50 -100(3세대)
ASV 자동 차압 발란싱 밸브는 냉난방 시스템의 순환 수의 발란싱을 이루는 데 사용됩니다. 냉난방 시스템의 주요 과제 중 하나는 순환수 발란싱 부족으로, 해당 시스템에서 차압이 예측 할 수 없게 지속적으로 변하기 때문입니다. 그 결과 실내 안락 지 수가 낮고 소음이 크며 에너지 요금이 많이 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다. ASV 차압 자동 발란싱 밸브는 각 입상관의 유량을 정 확히 하고 제어 밸브의 차압을 최적화합니다. ASV는 자동으로 최대 부하 및 부분 부하에서 순환수 발란스 를 최적의 상태로 유지합니다. 이 발란스는 일정하게 유지됩니다.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).