Danfoss logo
ASV-PV  4 gen-product-category

ASV-PV 4 gen

ASV 밸브는 차압 자동 발란싱 밸브입니다. 이 밸브는 댄포스 프리세팅 라디에이터 감온식 밸브와 함께 댄 포스 2관식 솔루션의 일부이며 주거용 2관식 난방 시스템에서 최적의 순환수 균형을 만드는데 매우 적 합합니다.

난방 시스템의 주요 과제 중 하나는 순환수 발란싱의 부족으로써 이는 난방 시스템에서 차압이 계속 예측 할 수 없게 변하기 때문입니다. 그 결과 실내 안락 지 수가 낮고 소음이 크며 에너지 요금이 많이 나온다는 거주자 불만이 제기될 수 있습니다.

이러한 불만을 해소하고자 더 큰 용량의 펌프를 설 치하여 물의 순환 기능(특히 난방 부족 시)을 개선 하고자 하는 경우도 있습니다. 단, 이 방법은 시스템 의 압력 차압 및 에너지 소비에 더 큰 영향을 미칠 수 도 있습니다. 게다가, 차압이 클수록 시스템 소음, 특 히 라디에이터 밸브의 소음이 더욱 커지는 문제도 있 습니다.

ASV 차압 자동 발란싱 밸브는 각 입상관의 유량을 정 확히 하고 제어 밸브의 차압을 최적화합니다. 바로 이 것이 DIN 18380이 부분 부하에 대한 차압 제어가 필 요한 이유입니다. ASV는 자동으로 최대 부하 및 부분 부하에서 순환수 발란스를 최적의 상태로 유지합니 다. 이 발란스는 일정하게 유지됩니다.

ASV 밸브는 유량이 가변적인 냉각 시스템(팬 코일, 칠드 빔 등)에 사용할 수 있으며 순환수 자동 발란 스를 보장합니다(자세한 내용은 일반 ASV 데이터시 트 참조).

Features and benefits

  • 불만 감소
  • 실내 쾌적성 향상
  • 낮은 에너지 요금
  • 간편성
  • 사용 용이성