Danfoss logo
ASV-PV DN 50 -100(3세대)-product-category

ASV-PV DN 50 -100(3세대)

ASV 자동 차압 발란싱 밸브는 냉난방 시스템의 순환 수의 발란싱을 이루는 데 사용됩니다. 냉난방 시스템의 주요 과제 중 하나는 순환수 발란싱 부족으로, 해당 시스템에서 차압이 예측 할 수 없게 지속적으로 변하기 때문입니다. 그 결과 실내 안락 지 수가 낮고 소음이 크며 에너지 요금이 많이 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다. ASV 차압 자동 발란싱 밸브는 각 입상관의 유량을 정 확히 하고 제어 밸브의 차압을 최적화합니다. ASV는 자동으로 최대 부하 및 부분 부하에서 순환수 발란스 를 최적의 상태로 유지합니다. 이 발란스는 일정하게 유지됩니다.

Features and benefits

  • 유량 제한
  • 소음 저감
  • 밸런싱 방법 불필요
  • 제어 밸브 영향도(authority)
  • 구역 밸런싱