Trasmettitori di pressione
Product types shown: 7

DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
EMP 2
Il trasmettitore di pressione ad alta precisione EMP 2 è progettato per il monitoraggio e il controllo in applicazioni navali e industriali e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La serie di trasmettitori di pressione comprende versioni per pressione assoluta o manometrica (relativa) con segnale di uscita da 4 a 20 mA.
Dispone di tutte le certificazioni navali necessarie. Sono disponibili versioni speciali con smorzatore di impulsi integrato, progettate per sollecitazioni gravi da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione.
MBS 3300 / MBS 3350
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design, an exellent vibration stability, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements
MBS 33M
Il trasmettitore a elevata accuratezza MBS 33M è concepito per l’utilizzo in quasi tutte le applicazioni navali con l'obiettivo di assicurare una misurazione affidabile della pressione, anche quando impiegato in condizioni ambientali gravose.
La gamma di trasmettitori di pressione offre un segnale d'uscita di 4-20 mA, versioni per pressione assoluta e manometrica (relativa) e campi di misura da 0-1 a 0-600 bar. Ampia gamma di attacchi di pressione e di collegamenti elettrici.
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare i più severi requisiti del settore navale.
MBS 4201 and MBS 4251
The intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and offers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T5...T4 explosion protected according to the ATEX directive 2014/34/EU. The series come with 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar, plug connection and a wide range of pressure connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 5100 / MBS 5150
Il trasmettitore di pressione a blocco ad alta precisione, approvato per l'uso in navigazione, è progettato per l'uso in quasi tutte le applicazioni navali. L'MBS 5150 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni navali con notevoli sollecitazioni da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
I trasmettitori possono essere facilmente montati direttamente sulla valvola di prova a blocco MBV 5000 oppure è possibile utilizzare l'attacco di pressione filettato.
La gamma di trasmettitori di pressione offre un segnale d'uscita di 4-20 mA, versioni per pressione assoluta e manometrica (relativa) e campi di misura da 0-4 a 0-400 bar.
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare i più severi requisiti del settore navale.