MBS 33M
Il trasmettitore a elevata accuratezza MBS 33M è concepito per l’utilizzo in quasi tutte le applicazioni navali con l'obiettivo di assicurare una misurazione affidabile della pressione, anche quando impiegato in condizioni ambientali gravose.
La gamma di trasmettitori di pressione offre un segnale d'uscita di 4-20 mA, versioni per pressione assoluta e manometrica (relativa) e campi di misura da 0-1 a 0-600 bar. Ampia gamma di attacchi di pressione e di collegamenti elettrici.
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare i più severi requisiti del settore navale.
Features and benefits
- Progettati per l'uso in applicazioni marine gravose
- Tutte le certificazioni navali rilevanti
- Corpo e parti in contatto con il mezzo in acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316L)
- Campo di pressione in misura relativa (manometrica) o assoluta da 0 fino a 600 bar
- Segnale di uscita standard: 4 – 20 mA
- Un'ampia gamma di attacchi di pressione
- Completamente compensato digitalmente
- Per l'uso in atmosfere esplosive in Zona 2 ATEX
- Certificato UL