Danfoss logo
MBS 5100 / MBS 5150-product-category

MBS 5100 / MBS 5150

Il trasmettitore di pressione a blocco ad alta precisione, approvato per l'uso in navigazione, è progettato per l'uso in quasi tutte le applicazioni navali. L'MBS 5150 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni navali con notevoli sollecitazioni da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.

I trasmettitori possono essere facilmente montati direttamente sulla valvola di prova a blocco MBV 5000 oppure è possibile utilizzare l'attacco di pressione filettato.

La gamma di trasmettitori di pressione offre un segnale d'uscita di 4-20 mA, versioni per pressione assoluta e manometrica (relativa) e campi di misura da 0-4 a 0-400 bar.
​​​​​​​
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare i più severi requisiti del settore navale.

Features and benefits

  • Progettati per l'uso in applicazioni marine gravose
  • L'MBS 5150 con smorzatore di impulsi integrato è adatto per applicazioni marittime con sollecitazioni gravi da parte del mezzo quali cavitazione, colpo d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili
  • Attacco di pressione in acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316L)
  • Campi di pressione in misura relativa (manometrica) o assoluta da 4 fino a 400 bar
  • Segnale uscita: 4 – 20 mA
  • Un'ampia gamma di attacchi di pressione
  • Completamente compensato digitalmente
  • Precisione 0,3% FS (max.)
  • Certificato UL
  • Diverse certificazioni navali