Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Interruttore di livello del liquido, AKS 38, NPT

148H3207

Tipo di attacco: NPT, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28

Sostituzione consigliata: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3207

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoLiq. level switch accessories
ApprovazioneCMIMEACUA
Attacco interno/esternoParti interne
Campo di temperatura [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaI
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardDIN 43650
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoInterruttore a galleggiante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni attacco [in]3/4 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileLiq. level switch spare parts
Material DescriptionAKS38 FLOAT SWITCH,FPT NPT DN20
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
Nome prodottoInterruttore di livello del liquido
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoAKS 38

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.965 Kilogram
Peso netto10.038 Kilogram
Volume25.069 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm