Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Interruttore di livello del liquido, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Tipo di attacco: NPT, Dimensione attacco [mm]: 25, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoLiq. level switch accessories
ApprovazioneANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA
Attacco interno/esternoEsterna
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]85 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]185 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 61076-2-101
Conn. elettricheM12
Consumo energetico [W]2.0 W
Contains batteriesNo
Corrente relè di uscita [mA]200 mA
Descrizione prodottoInterruttore di livello del liquido
DesignConfig. Relè N.C./N.A.
Design HMIApp LLS Danfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]3/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
IspezionabileLiq. level switch spare parts
Material DescriptionLLS 4000U NPT 3/4 in.
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2031 psig
N. dossier SCIPf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Nome prodottoInterruttore di livello del liquido
Nome prodotto dossier SCIPLLS 4000
Portata del segnale Bluetooth (~) [m]3 m
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR410AR717
Relativa rel. [% RH] [Min]4 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]99 % RH
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.3
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione CC relè di uscita [V]30 V
Tipo di attaccoNPT
Tipo di comunicazioneBluetooth
Tipo di prodottoLLS 4000U
Tipo relè di uscitaA stato solido

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.38 Kilogram
Peso netto0.343 Kilogram
Volume0.521 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428681285
Proposition 65No significant risk