Interruttore di livello del liquido, LLS 4000, G, 3/4
084H6001
Tipo di attacco: G, Dimensione attacco [mm]: 25, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140
084H6001
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Liq. level switch accessories |
| Approvazione | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA |
| Attacco interno/esterno | Esterna |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | EN 61076-2-101 |
| Componenti incluse | Guarnizione alluminio |
| Conn. elettriche | M12 |
| Consumo energetico [W] | 2.0 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente relè di uscita [mA] | 200 mA |
| Descrizione prodotto | Interruttore di livello del liquido |
| Design | Config. Relè N.C./N.A. |
| Design HMI | App LLS Danfoss |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Ispezionabile | Liq. level switch spare parts |
| Lingua prodotto | Inglese |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2031 psig |
| N. dossier SCIP | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Nome prodotto | Interruttore di livello del liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | LLS 4000 |
| Portata del segnale Bluetooth (~) [m] | 3 m |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR410AR717 |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 4 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 99 % RH |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tensione CC relè di uscita [V] | 30 V |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di comunicazione | Bluetooth |
| Tipo di prodotto | LLS 4000 |
| Tipo relè di uscita | A stato solido |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.382 Kilogram |
| Peso netto | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.521 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681261 |
| Proposition 65 | No significant risk |