Danfoss logo
Render - AVQM -  003H6753, 003H6754, 003H6755

AVQM, PN 25, DN 40, Portata [m³/h]: 0.8 - 10.5, Filettatura esterna, G 2 A, Versione montaggio: libero

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 filetto mandata/rit

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
Corsa [mm]10.00 mm
DescrizioneAVQM PN25 40/16 /0,2 filetto mandata/rit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]40 mm
Dimensioni attaccoG 2 A
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.58
Fattore di cavitazione 50%0.52
Fattore di cavitazione 75%0.50
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePistone
Limitazione portataSì
Material DescriptionAVQM PN25 40/16 /0,2
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale CV cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale CV tenutaEPDM
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPd9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]10.50 m³/h
Portata [m³/h] [Max]10.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAVQM
Valori Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.642 Kilogram
Peso netto5.189 Kilogram
Volume12.312 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421542750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm