Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Portata [m³/h]: 1.5 - 7.5, Filettatura esterna, G 2 A, Versione montaggio: libero

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 fil. est. mandata/rit.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]4.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]10.00 mm
DescrizioneAHQM PN16 40/12,5/0,2 fil. est. mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]40 mm
Dimensioni attaccoG 2 A
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portataSì
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale CV cono valvolaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Caratteristica
Valore
Materiale CV tenutaMetallo
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]7.50 m³/h
Portata [m³/h] [Max]7.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]1.50 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAHQM
Valori Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.33 Kilogram
Peso netto6.33 Kilogram
Volume18.135 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm