Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Portata [m³/h]: 0.25 - 1.2, Filettatura esterna, G 1 A, Versione montaggio: libero

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 fil. est. mandata/rit.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]4.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]5.00 mm
DescrizioneAHQM PN16 20/2,5/0,12 fil. est. mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensioni attaccoG 1 A
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portataSì
Material DescriptionAHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret
Materiale corpo valvolaOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale CV cono valvolaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Caratteristica
Valore
Materiale CV tenutaEPDM
Materiale DP cono valvolaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]1.20 m³/h
Portata [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.25 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.12 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo8 pz
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAHQM
Valori Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.721 Kilogram
Peso netto0.708 Kilogram
Volume1.349 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm