AHQM, PN 16, DN 15, Portata [m³/h]: 0.11 - 0.7, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero
003L3593
AHQM PN16 15/1,25/0,12 fil. est. mandata/rit.
003L3593
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 4.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 5.50 mm |
| Descrizione | AHQM PN16 15/1,25/0,12 fil. est. mandata/rit. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 15 mm |
| Dimensioni attacco | G 3/4 A |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.60 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Limitazione portata | Sì |
| Material Description | AHQM PN16 15/1,25/0,12 ext.thr flow/ret |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiale CV cono valvola | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale CV tenuta | EPDM |
| Materiale DP cono valvola | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiale DP tenuta | EPDM |
| Materiale membrana attuatore | EPDM |
| Materiale sede valvola | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Portata [m³/h] | 0.70 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 0.11 m³/h |
| Posizione stelo | Normalmente aperta |
| Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.12 bar |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Regolatore di pressione | No |
| Regolazione portata | Sì |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.02 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di impostazione | None |
| Tipo di prodotto | AHQM |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.25 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.475 Kilogram |
| Peso netto | 0.458 Kilogram |
| Volume | 0.922 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |