Danfoss logo
AFQM 2-product-category

AFQM 2

L’AFQM 2 è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.

L’AFQM 2 è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per l’attacco dell’attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo. I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:

    – AFQM 2 DN 65-250
      – AMV(E) 655 senza ritorno a molla e con modalità manuale;
   ​​​​​​   – AMV(E) 658 SD2) con funzione di ritorno a molla e modalità manuale;
      – AMV(E) 659 SD1) con ritorno a molla;
      – AMV(E) 55
    – AFQM 2 DN 65-125
   ​​​​​​​   – AMV(E) 56
1) Approvato DIN (secondo EN 14597)
2) privo di approvazione DIN

Dati principali:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– DN 65-250
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– kVS 60-800 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Campo di portata 3,0-500 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– PN 16, 25, 40
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Pressione differenziale nel cono di regolazione della portata ΔpMCV:
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 0,2 bar (versione standard) o
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – ​​​​​​​0,5 bar (versione alta portata)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Temperatura:
​​​​​​​   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – Acqua di circolazione/acqua glicolata fino al 30%: da 2 °C a 150 °C
​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Attacchi: Flangia

Features and benefits

  • Controllo del flusso automatico per un funzionamento affidabile senza necessità di energia ausiliaria.
  • Portata massima regolabile per un bilanciamento e una protezione precisi del sistema.
  • Ampia selezione di attuatori per applicazioni di controllo, dalle più semplici alle più complesse.