Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Portata [m³/h]: 6 - 63, flangia, Versione montaggio: libero

003G1102

AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla man./rit.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP25
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
Corsa [mm]20.00 mm
DescrizioneAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla man./rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]100 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Dimensioni attaccoDN 100
Dimensioni valvolaDN 100
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.35
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portataSì
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaAcciaio fuso GP240GH (GS-C 25)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPe3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Nome prodotto dossier SCIPAFQM-W KF2 PN40
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]63.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]63.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]6.00 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAFQM-W KF2
Valori Kvs [m³/h]125.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo107 Kilogram
Peso netto107 Kilogram
Volume108.702 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421809167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm