AFQM 6, PN 16, DN 50, Portata [m³/h]: 3.2 - 16, flangia, Versione montaggio: libero
003G1083
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flangia mandata/rit.
003G1083
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 16.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 12.00 mm |
| Descrizione | AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flangia mandata/rit. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 50 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 250 cm² |
| Dimensioni attacco | DN 50 |
| Dimensioni valvola | DN 50 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.50 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.34 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.58 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.52 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.50 |
| Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Limitazione portata | Sì |
| Material Description | FLOWCONTROLLER WITH INTEGR |
| Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale CV cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale CV tenuta | Metallo |
| Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
| Materiale DP tenuta | EPDM |
| Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Media temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
| Nome prodotto dossier SCIP | AFQM DN40-50 |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Portata [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 16.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 3.20 m³/h |
| Posizione stelo | Normalmente aperta |
| Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | No |
| Regolazione portata | Sì |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.01 |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di impostazione | None |
| Tipo di prodotto | AFQM 6 |
| Valori Kvs [m³/h] | 32.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 34 Kilogram |
| Peso netto | 34 Kilogram |
| Volume | 188.057 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |