Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 16, DN 40, Portata [m³/h]: 2.2 - 11, flangia, Versione montaggio: libero

003G1082

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flangia mandata/rit.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]8.00 mm
DescrizioneAFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flangia mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]40 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Dimensioni attaccoDN 40
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.55
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.58
Fattore di cavitazione 50%0.52
Fattore di cavitazione 75%0.50
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portataSì
Material DescriptionFLOWCONTROLLER WITH INTEGR
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale CV cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Caratteristica
Valore
Materiale CV tenutaMetallo
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPf8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Nome prodotto dossier SCIPAFQM DN40-50
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]11.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]11.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]2.20 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAFQM 6
Valori Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo31 Kilogram
Peso netto31 Kilogram
Volume211.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421808962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm