Attuatore elettrico intelligenteAMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Attuatore per l’ottimizzazione intelligente del funzionamento della sottostazione di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Regolazione automatica dell’impostazione di Δp sui regolatori AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 e AFQMP 2, utilizzati nei sistemi TLR.
Soluzione per impianti TLR dinamici con ampio range di portata min - max (servizio di acqua calda sanitaria) e per impianti con apparecchiature di controllo non correttamente dimensionate (valvole di regolazione sovradimensionate, errata selezione/caratteristiche delle valvole, rapporto di regolazione scadente...).
La funzione di stabilizzazione automatica monitora il segnale di comando e stabilizza le oscillazioni in condizioni di funzionamento a carico parziale/basso, regolando il Δp sulla valvola di regolazione motorizzata (MCV).
Il costante miglioramento in tempo reale del funzionamento di MCV ha favorito un controllo più stabile senza oscillazioni e una portata erogata in base al reale fabbisogno (prevenzione di sovraportate).
Ciò comporta condizioni di temperatura stabile sul lato secondario, miglioramento del ΔT sul lato primario e maggiore durata delle apparecchiature installate.
Features and benefits
- Funzione di stabilizzazione automatica
- Impostazione min/max Δp regolabile tramite finecorsa (limitazione della corsa regolabile dell’attuatore pressostatico)
- Indicazione di posizione, segnalazione a LED
- Protezione termica e da sovraccarico
- Funzionamento elettrico manuale; Pulsante di reset esterno
- Facilità di montaggio, prefissaggio con il bloccaggio a filo
- Cinghia antirotazione per impedire la rotazione dell’attuatore
- Taratura automatica sulla corsa dell’attuatore pressostatico - tempo di messa in servizio ridotto
- Esente da manutenzione
- Segnale di ingresso/uscita di tensione o corrente Y/X