230V Room thermostats
Product types shown: 7

Basic Plus2 Modbus Communication
WT-DM room thermostats are used for room temperature control in water-based floor heating systems.
By controlling room temperature in accordance with the temperature desired by the user, the room thermostats provide optimal energy savings while upholding optimal thermal comfort in the room.
BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 Room Thermostats are designed for precise room temperature control in water-based floor heating systems. By maintaining the temperature according to the user’s preference, they ensure optimal thermal comfort while delivering significant energy savings. Available in dial, display, and programmable display versions, these thermostats combine ease of use with advanced control features to protect floors, prevent frost damage, and enhance heating efficiency.

Danfoss Icon™ Dial con rotella di regolazioneTermostato ambiente, 230 V
Danfoss Icon™ comprende diversi termostati ambiente per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda.
Danfoss Icon™ Dial con la rotella di regolazione a 230 V, si può configurare come un regolatore indipendente o insieme a un Wiring Center.
Il termostato può alimentare fino a cinque attuatori elettrotermici mediante un’uscita a relè a 230 V.
L’utente può impostare la temperatura ambiente desiderata tra 5 e 30 gradi.
La rotella di regolazione è rimovibile e permette di limitare il campo del valore di riferimento grazie a delle spine di limitazione.
Termostati ambiente programmabili Danfoss Icon™, 230V
Danfoss Icon™ è una gamma di termostati ambiente a incasso e a superficie per applicazioni di riscaldamento a pavimento idronico.
Il termostato programmabile Danfoss Icon™ è alimentato dalla rete elettrica e può essere utilizzato come termostato autonomo o in combinazione con Wiring Center.
Il termostato utilizza un'uscita a triac e può controllare fino a 5 attuatori termici.
L'utente può scegliere tra 7 programmi di riscaldamento predefiniti. Un programma può essere temporaneamente disattivato utilizzando i tre tasti modalità.
Il termostato può funzionare anche senza programmazione (impostazione di temperatura ambiente costante).
Il termostato utilizza le previsioni (apprendimento adattivo).
Il termostato utilizza un'interfaccia "touch su vetro" con display retroilluminato. Il display è spento durante il normale funzionamento.
Termostato ambiente Danfoss Icon™ Display, 230 V
Danfoss Icon™ è una gamma di termostati ambiente a incasso e a superficie per applicazioni di riscaldamento a pavimento idronico.
Il display Danfoss Icon™ è alimentato dalla rete elettrica e può essere utilizzato come termostato autonomo o in combinazione con le centraline di cablaggio.
Il termostato utilizza un'uscita a triac e può controllare fino a 5 attuatori termici.
L'utente può impostare la temperatura ambiente desiderata tramite l'interfaccia touch e leggere la temperatura ambiente misurata.
Il termostato utilizza un'interfaccia "touch su vetro" con display retroilluminato. Il display è spento durante il normale funzionamento.