Danfoss logo
Termostato ambiente Danfoss Icon™ Display, 230 V-product-category

Termostato ambiente Danfoss Icon™ Display, 230 V

Danfoss Icon™ è una gamma di termostati ambiente a incasso e a superficie per applicazioni di riscaldamento a pavimento idronico.
Il display Danfoss Icon™ è alimentato dalla rete elettrica e può essere utilizzato come termostato autonomo o in combinazione con le centraline di cablaggio.
Il termostato utilizza un'uscita a triac e può controllare fino a 5 attuatori termici.
L'utente può impostare la temperatura ambiente desiderata tramite l'interfaccia touch e leggere la temperatura ambiente misurata.
Il termostato utilizza un'interfaccia "touch su vetro" con display retroilluminato. Il display è spento durante il normale funzionamento.

Features and benefits

  • Controllo PWM preciso
  • Versione da incasso compatibile con telai a muro di terze parti
  • Splendere attraverso il display
  • Limitazione del range tramite menu utente
  • Design neutro e interfaccia utente semplice
  • Impostazione di protezione antigelo
  • Utilizzabile con attuatori NC o NO da 230 V
  • Il termostato può essere ottimizzato per diverse fonti di calore tramite il menu di servizio
  • Funzione di esercizio della valvola
  • Elevatissima resistenza ai raggi UV