Danfoss Icon™ Dial con rotella di regolazioneTermostato ambiente, 230 V
Danfoss Icon™ comprende diversi termostati ambiente per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda.
Danfoss Icon™ Dial con la rotella di regolazione a 230 V, si può configurare come un regolatore indipendente o insieme a un Wiring Center.
Il termostato può alimentare fino a cinque attuatori elettrotermici mediante un’uscita a relè a 230 V.
L’utente può impostare la temperatura ambiente desiderata tra 5 e 30 gradi.
La rotella di regolazione è rimovibile e permette di limitare il campo del valore di riferimento grazie a delle spine di limitazione.
Features and benefits
- Controllo ON/OFF
- Versione da incasso compatibile con un'ampia gamma di cornici a muro di terze parti;
- Limitazione della portata tramite pin;
- Design neutro e interfaccia utente semplice;
- Impostazione di protezione antigelo;
- Utilizzabile con attuatori NC o NO da 230 V;
- Include acceleratore termico;
- Altissima resistenza ai raggi UV.