Termostati ambiente programmabili Danfoss Icon™, 230V
Danfoss Icon™ è una gamma di termostati ambiente a incasso e a superficie per applicazioni di riscaldamento a pavimento idronico.
Il termostato programmabile Danfoss Icon™ è alimentato dalla rete elettrica e può essere utilizzato come termostato autonomo o in combinazione con Wiring Center.
Il termostato utilizza un'uscita a triac e può controllare fino a 5 attuatori termici.
L'utente può scegliere tra 7 programmi di riscaldamento predefiniti. Un programma può essere temporaneamente disattivato utilizzando i tre tasti modalità.
Il termostato può funzionare anche senza programmazione (impostazione di temperatura ambiente costante).
Il termostato utilizza le previsioni (apprendimento adattivo).
Il termostato utilizza un'interfaccia "touch su vetro" con display retroilluminato. Il display è spento durante il normale funzionamento.
Features and benefits
- Controllo PWM preciso
- Compatibile con cornici a muro di terze parti
- Luminosità del display controllabile
- 7 programmi predefiniti con funzione di previsione per l'efficienza energetica
- Limitazione della parametrizzazione a livello di utente e design semplificato
- Protezione antigelo e di esercizio valvola per la sicurezza e l'affidabilità del sistema
- Supporta attuatori NC o NO da 230 V e sensore di pavimento opzionale
- Ottimizzabile per diverse fonti di calore tramite menu di servizio
- Compatibilità con la modalità di raffrescamento e input per la riduzione di temperatura
- Elevatissima resistenza ai raggi UV