Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

AKS 38, NPT

148H3207

Gerð tengingar: NPT, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Ráðlagður skipti: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3207

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruLiq. level switch accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurI
Gerð tengingarNPT
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruLiquid level switch
Hitasvið [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Einkenni
Gildi
Material DescriptionAKS 38 Float switch, FPT NPT DN20
NothæftLiq. level switch spare parts
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN 43650
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð tengingar [to]3/4 in
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
Vökvahópur12
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingFlotrofi
VörutegundAKS 38
VottunCMIMEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.965 Kilogram
Net weight10.038 Kilogram
Volume25.069 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm