Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

LLS 4000, G, 3/4

084H6002

Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [mm]: 25, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]2.0 W
Aukabúnaður vöruLiq. level switch accessories
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð rafliðaSolid state
Gerð tengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2031 psig
Heiti vöruLiquid level switch
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Hitasvið geymslu [°C] [hám.]85 °C
Hitasvið geymslu [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið geymslu [°F] [hám.]185 °F
Hitasvið geymslu [°F] [lágm.]-40 °F
HMI-hönnunDanfoss LLS forrit
HönnunNC-rafliði (læstur)
IP-tala umlykisIP67
Jafnstraumsspenna rafliða [V]30 V
KæliefniR134aR22R404AR410AR717
Material DescriptionLLS 4000 G 3/4 in. SIL
Einkenni
Gildi
Merkjadrægni Bluetooth (~) [m]3 m
NothæftLiq. level switch spare parts
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12
Rakastig [% RH] [hám.]99 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]4 % RH
SamskiptagerðBluetooth
SCIP-málsskjalanr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Snið magns á pakkningu24 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 61076-2-101
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]3/4
Straumur rafliða [mA]200 mA
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tenging innra/ytraYtri
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirÁlþétti
Vökvahópur12
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumLLS 4000
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingRofi vökvaborðs
VörutegundLLS 4000
VottunANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.371 Kilogram
Net weight0.343 Kilogram
Volume0.487 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428681278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm