LLS 4000, G, 3/4
084H6001
Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [mm]: 25, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140
084H6001
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] | 2.0 W |
| Aukabúnaður vöru | Liq. level switch accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð rafliða | Solid state |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2031 psig |
| Heiti vöru | Liquid level switch |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Hitasvið geymslu [°C] [hám.] | 85 °C |
| Hitasvið geymslu [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið geymslu [°F] [hám.] | 185 °F |
| Hitasvið geymslu [°F] [lágm.] | -40 °F |
| HMI-hönnun | Danfoss LLS forrit |
| Hönnun | Samsk. NC/NO-rafliða |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnstraumsspenna rafliða [V] | 30 V |
| Kæliefni | R134aR22R404AR410AR717 |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in |
| Merkjadrægni Bluetooth (~) [m] | 3 m |
| Nothæft | Liq. level switch spare parts |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 99 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 4 % RH |
| Samskiptagerð | Bluetooth |
| SCIP-málsskjalanr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 61076-2-101 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð tengingar [mm] | 25 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 |
| Straumur rafliða [mA] | 200 mA |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Tungumál vöru | Enska |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Varahlutir innifaldir | Álþétti |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | LLS 4000 |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Rofi vökvaborðs |
| Vörutegund | LLS 4000 |
| Vottun | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.382 Kilogram |
| Net weight | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.521 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681261 |
| Proposition 65 | No significant risk |