Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Liq. level switch accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | I |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 406 psig |
| Heiti vöru | Liquid level switch |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | AKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN20 |
| Nothæft | Liq. level switch spare parts |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 43650 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 11 |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Flotrofi |
| Vörutegund | AKS 38 |
| Vottun | CMIMEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 11.318 Kilogram |
| Net weight | 10.896 Kilogram |
| Volume | 26.391 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |