Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Fyrir CO2 |
| CE mark | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 24 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 12 V |
| Heiti vöru | Gas detecting sensor |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Kæliefni | R744 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nánari upplýsingar | Stillipunktur viðvörunar: 5000 ppm |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Straumnoktun [mA] | 200 mA |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DGS-IR-CO2-FS |
| Vottun | CEEAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.814 Kilogram |
| Net weight | 0.629 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 2.858 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830805 |