Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

DGS

080Z2803

Skynjaragerð 1: Hálfleiðari, Kælisvið [ppm] skynjari1: 0 - 2000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [A]0.25 A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC [hám.]27 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]21 V
Heiti vöruGas detecting sensor
Hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-31 °F
KæliefniR1234yfR1234zeR452AR454AR454BR454CR455AR513A
Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.]2000 ppm
Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1
PFAS content [Yes/No]No
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rakastig (RH) [%] [hám.]90 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]15 % RH
Skynjaragerð 1Hálfleiðari
Snið magns á pakkningu1 pc
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svörunarbið [s]0 s
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Varahlutir innifaldirKapalhringþéttiKvörðunarvottorð
Viðv.mörk há [ppm] skynjari1500 ppm
Viðv.mörk lág [ppm] skynjari1500 ppm
VöruhópurSensors
VörutegundDGS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.345 Kilogram
Net weight0.253 Kilogram
Volume1.23 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428557108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm