DGS
080Z2800
Skynjaragerð 1: Innrautt, Kælisvið [ppm] skynjari1: 0 - 20000
080Z2800
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [A] | 0.25 A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 27 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 21 V |
| Heiti vöru | Gas detecting sensor |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -31 °F |
| Kæliefni | R744 |
| Kælisvið [ppm] skynjari1 [hám.] | 20000 ppm |
| Kælisvið [ppm] skynjari1 [lágm.] | 0 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakastig (RH) [%] [hám.] | 90 % RH |
| Rakastig (RH) [%] [lágm.] | 15 % RH |
| Skynjaragerð 1 | Innrautt |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Svörunarbið [s] | 0 s |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Útgáfa gasskynjara | R744 |
| Varahlutir innifaldir | KapalhringþéttiKvörðunarvottorð |
| Viðv.mörk há [ppm] skynjari1 | 5000 ppm |
| Viðv.mörk lág [ppm] skynjari1 | 5000 ppm |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DGS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.348 Kilogram |
| Net weight | 0.253 Kilogram |
| Volume | 1.24 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |