Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Hidegtárolókamra-vezérlő, AK-RC111

080Z3220

Funkció: Hűtőkamrák kezelése, Tápfeszültség [V] AC: 230, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területAggregát
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióHűtőkamrák kezelése
Készülék2 érzékelővel
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaRS485 Modbus
Tulajdonság
Érték
Kompresszorok max. száma1 pc
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaOptyma szabályzó 1 fázis (2 LE)
Szelep kimenet típusa(TXV)
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]7.0 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHidegtárolókamra-vezérlő
TerméktípusAK-RC111
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.706 Kilogramm
Nettó súly1.31 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078