Danfoss logo
 AK-RC 204B, 080Z5001

AK-RC 204B, Hidegtárolókamra-vezérlő

080Z5001

Funkció: Hűtőkamrák kezelése, Tápfeszültség [V] AC: 230, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAggregát
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióHűtőkamrák kezelése
Kijelző - opcióYes
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaRS485 Modbus
Kompresszorok max. száma1 pc
Material DescriptionAK-RC 204B, Cold storage room controller
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaOptyma szabályzó 1 fázis (2 LE)
Szelep kimenet típusa(TXV)
TanúsítványCERoHS
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]6.3 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHidegtárolókamra-vezérlő
TerméktípusAK-RC 204B
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.377 Kilogramm
Nettó súly1.081 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség6.518 Liter
EAN/UPC5715162444207